Odniesienie unikalne: | achat-10_through-ventilation_7066161_nl |
---|---|
Producent: | BMI Monier Netherlands |
Rodzina produktu: | Pitched Roof Tile System |
Grupa produktu: | Achat 10 |
Szerokość (mm): | 280 |
Wysokość (mm): | 450 |
Data publikacji: | 2020-04-29 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Opis techniczny: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Instrukcja wideo: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/monier-nl/product/achat-10_through-ventilation_7066161_nl
Główny materiał: | Ceramics |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | |
Wyprodukowane w: | Germany |
Waga netto (kg): | 4.4 |
Kategoria BIMobject: | Konstrukcje - Dachy |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Roof |
Nazwa UNSPSC: | Roofing materials |
Kod UNSPSC: | 301515 |
Uniclass 1.4 Kod: | L5211 |
Uniclass 1.4 Opis: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-80-82-18 |
Uniclass 2.0 Opis: | Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_35_90_93_14 |
Uniclass 2015 Opis: | Clay tile roof slope ventilation fittings |
NBS Reference Kod: | 80-82-18 |
NBS Reference Opis: | Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
Numer OmniClass: | 23-13 39 17 11 |
Tytuł OmniClass: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Ceramic |
Minimum Panel Length | 335 ; 370 mm |
Panel Thickness | 160 mm |
Panel Width | 258 ; 260 mm |
Tile Type | through ventilation ; doorvoerpan met ventilatiekoker |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Material | Ceramic |
BIMobject®