Odniesienie unikalne: | belmont_7780000_nl |
---|---|
Producent: | BMI Monier Netherlands |
Rodzina produktu: | Pitched Roof Tile System |
Grupa produktu: | Belmont |
Szerokość (mm): | 326 |
Wysokość (mm): | 465 |
Głębokość (mm): | 58 |
Data publikacji: | 2019-01-01 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Modele pokazowe |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Opis techniczny: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Instrukcja wideo: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/monier-nl/product/belmont_7780000_nl
Główny materiał: | Ceramics |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | |
Wyprodukowane w: | France |
Waga netto (kg): | 4.1 |
Kategoria BIMobject: | Konstrukcje - Dachy |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Roof |
Nazwa UNSPSC: | Roofing materials |
Kod UNSPSC: | 301515 |
Uniclass 1.4 Kod: | L521 |
Uniclass 1.4 Opis: | Roof tiles and slates |
Uniclass 2.0 Kod: | EE-20-10 |
Uniclass 2.0 Opis: | Roofs |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_25_93_72_12 |
Uniclass 2015 Opis: | Clay interlocking tiles |
NBS Reference Kod: | 80-72-13 |
NBS Reference Opis: | Clay Interlocking Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
Numer OmniClass: | 23-13 39 17 11 |
Tytuł OmniClass: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B30 |
CSI UniFormat II Title: | ROOFING |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Material | Clay |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Clay |
BIMobject®