Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Renova eave cloak verge rh

Odniesienie unikalne: renova_eave-cloak-verge-rh_7065479_nl
Producent: BMI Monier Netherlands
Rodzina produktu: Pitched Roof Tile System
Grupa produktu: Renova
Szerokość (mm): 267
Wysokość (mm): 421
Data publikacji: 2019-12-09
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)
The Renova is a profiled roof tile. Thanks to the classical wave of the pan, a special pattern is created on the roof. Of course roof tiles need to protect houses, but the Renova makes the roof surface a real eye-catcher.

Batten gauge 325 - 345 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 421 x 267 mm. Coverage 220 mm +/- 1mm. Units per m2 of 13.2 – 14.0. Weight per m2 42.2 – 44.8kg


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w: Netherlands
Waga netto (kg): 5

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Dachy
Klasyfikacja IFC: Roof
Nazwa UNSPSC: Roofing materials
Kod UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Kod: L5211
Uniclass 1.4 Opis: Clay tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-82-20
Uniclass 2.0 Opis: Clay Tile Verge Fittings
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_90_93_16
Uniclass 2015 Opis: Clay tile verge fittings
NBS Reference Kod: 80-82-20
NBS Reference Opis: Clay Tile Verge Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
Numer OmniClass: 23-13 39 17 11
Tytuł OmniClass: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nazwa Wartość
Application Pitched Roof
Colour gitzwart glanzend verglaasd ; zwart mat verglaasd ; zwart engobe ; wijnrood glanzend verglaasd ; koperrood engobe ; natuurrood naturel
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Clay
Minimum Panel Length 325 mm — 345 mm
Panel Thickness 88 mm
Panel Width 219 mm — 221 mm
Tile Type eave cloak verge rh ; ondergevelpan rechts

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour gitzwart glanzend verglaasd ; zwart mat verglaasd ; zwart engobe ; wijnrood glanzend verglaasd ; koperrood engobe ; natuurrood naturel
Material Clay

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone