Inspired by Montana’s own Glacier National Park, this fire table combines the best flames with the allure of steel. Each Glacier fire table comes with a perfectly matched cover, a high output, high efficiency burner, and your choice of protective finish. Built with lifetime 3/16″ America made aluminum or steel, right here in Missoula, Montana. Functionality and beauty collide to take your outdoor living area to the next-level. LED Lighting Options
Available Sizes:
Glacier Aluminum or Steel Fire Table 34"
Glacier Aluminum or Steel Fire Table 40"
Glacier Aluminum or Steel Fire Table 46"
Glacier Aluminum or Steel Fire Table 56"
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |