The Olympic fire table is designed and built to be the sleekest, most functional, most durable fire feature in the industry. It features a high heat output, high efficiency brass burner and incredible standard or custom finish options. Built with lifetime 3/16″ America made Aluminum or Steel, right here in Missoula, Montana. It’s easy to see why the Olympic has become our new Editor’s BEST choice fire feature. Elevate your space to the next level.
Available Sizes:
Olympic Steel Fire Table 48"
Olympic Steel Fire Table 55"
Olympic Steel Fire Table 60"
Olympic Steel Fire Table 67"
Olympic Steel Fire Table 76"
Olympic Steel Fire Table 86"
Olympic Steel Fire Table 96"
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |