Custom fire design has never been simpler. These kits come ready to burn… just add the veneer. Whether that’s tile, granite, stone, stucco, or whatever else you can dream up! High BTU Crossfire Brass Burners come standard.
Available Sizes:
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Rectangle 48" x 30" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Rectangle 55" x 32" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Rectangle 60" x 36" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Rectangle 67" x 32" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Rectangle 72" x 42" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Rectangle 76" x 32" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Rectangle 86" x 32" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Rectangle 96" x 36" |
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |