Custom fire design has never been simpler. These kits come ready to burn… just add the veneer. Whether that’s tile, granite, stone, stucco, or whatever else you can dream up! High BTU Crossfire Brass Burners come standard.
Available Sizes:
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Round 36" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Round 42" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Round 48" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Round 54" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Round 60" w/12" ledge |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Round 60" w/9" ledge |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Round 72" |
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |