The Redwood fire table takes steel designs to a new level of refinement. With an overlapping table top, you get the sense of next-level elegance and functionality. It features a high output, high efficiency brass burner and incredible standard or custom finish options. Built with lifetime 3/16″ America made Aluminum or Steel, right here in Missoula, Montana. For those who want a more unique, substantial design, choose the Redwood as your centerpiece.
Available Sizes:
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 48" x 35"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 60" x 38"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 72" x 44"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 84" x 46"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 36" x 36"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 48" x 48"
Redwood Steel Fire Table 58" x 58"
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |