Opublikuj swoje produkty
Mora One Shower Set
Mora One Shower Set
    Mora Armatur
    Zarchiwizowane

    Mora One Shower Set

    Shower set with hand shower with Easy-Clean anti-limescale system and shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall bracket. Chrome. RSK 8320095 The shower is an obvious and functional interior detail that lifts the entire bathroom. Mora One is available as a shower and a head shower set, or as a complete shower system kit including shower or bath mixer. – Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Opis
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny130340
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuMora One
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)105
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures