Opublikuj swoje produkty
Mora Cera Bath Mixer 40 c/c
Mora Armatur

Mora Cera Bath Mixer 40 c/c

Single lever bath mixer, 40 c/c with connection down and soft closing function. Swivel spout with built-in diverter. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8232215
Opis
  • Swivel spout with built-in diverter. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Projection from wall 175 mm. Connection down, can be alternated to connection up by shifting nipple and plug. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny256000
  • Rodzina produktuBath Mixers
  • Grupa produktuMora Cera
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures