Opublikuj swoje produkty
Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c
Mora Armatur

Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c

Wallmounted, single lever kitchen mixer, 40 c/c with spout outlet down and soft closing function. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8246296
Opis
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included. Projection from wall 310 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny256030
  • Rodzina produktuKitchen Mixers
  • Grupa produktuMora Cera
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures