Opublikuj swoje produkty
Mora One Basin Mixer with selfclosing handshower
Mora One Basin Mixer with selfclosing handshower
    Mora Armatur
    Zarchiwizowane

    Mora One Basin Mixer with selfclosing handshower

    Basin mixer with economy aerator, soft closing function and selfclosing handshower. Adjustable flow control and temperature limiter. With turbo function and Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Fulfill the 4MS demands. Chrome. RSK 8277657 263006.CA Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. RSK 8277656 An elegant and strict mixer expressing usability, beauty and durability. Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. – A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Opis
    • With Self-closing hand shower, wall bracket and hose. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Hole diameter Ø34-37 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny263006-TT
    • Rodzina produktuBasin Mixers
    • Grupa produktuMora One
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)155
    • Szerokość (mm)58
    • Głębokość (mm)105
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures