Opublikuj swoje produkty
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator
    Mora Armatur

    MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any interior. It’s the perfect way to experience Mora’s lasting water experience in an attractive, affordable package.

    MMIX II soft has a gently curved geometric design that exudes a classic, easy-to-work-with style.

    With ball-jointed aerator - Article number: 332118 RSK: 8312164 NRF: 4290579 LVI 6261283

    Opis
      • With ball-jointed aerator
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny332118
    • Rodzina produktuKitchen Mixers
    • Grupa produktuMora MMIX II
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)391
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)2.02
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets