Opublikuj swoje produkty
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
    Mora Armatur

    MORA INXX II Towel bar single

    Sharp lines, beautiful finishes and robust construction combine in the Mora towel hanger. 

    Easy to install and with Mora Armatur’s trademark quality to keep it looking crisp, the hand towel hanger is an iconic extension of the Mora range. Choose form rich polished or brushed brass, neutral matte black or white and high-shine chrome. 

    Chrome. Art.no: 521054 RSK 8755028 NRF 4294349 LVI 5778242 EAN 7391887258619                                                                          Matte black. Art.no: 521054.12 RSK 8755029 NRF 4294351 LVI 5778242 EAN 7391887258626                                                                Matte white. Art.no: 521054.22 RSK 8755032 NRF 4294354 LVI 5778246 EAN 7391887258633                                                           Polished brass. Art.no: 521054.60 RSK 8755030 NRF 4294352 LVI 5778244 EAN 7391887258640                                                      Brushed brass. Art.no: 521054.62 RSK 8755031 NRF 4294353 LVI 5778245 EAN 7391887258657

    Opis
      • With screw and plug
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny521054
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuMora INXX II
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)48
    • Szerokość (mm)93
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.91
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment