Opublikuj swoje produkty
Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer
Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer
Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer
    Mora Armatur
    Zarchiwizowane

    Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with fold-down swivel spout for inward-opening windows. Copper pipes 10 mm. Chrome. RSK 8318221 NRF 4291493 LVI 6260920 VVS 705913504 Mora Izzy Turnie is a flexible kitchen mixer with a fold-down spout for windows that open inwards. It delivers what other mixers can’t. With the spout folded down, it’s only 9 cm high. What’s more, the spout has a 360° swivel range. That’s what we call harmonious and functional design.
    Opis
    • ESS (Energy saving system). With foldable swivel spout 360°. Hole diameter Ø28-35mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny703046
    • Rodzina produktuKitchen Mixers
    • Grupa produktuMora Izzy
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)414
    • Szerokość (mm)35
    • Głębokość (mm)256
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameMixers or agitators
    • UNSPSC code47101512
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures