Opublikuj swoje produkty
Mora Izzy F+ Kitchen Mixer
Mora Izzy F+ Kitchen Mixer
    Mora Armatur
    Zarchiwizowane

    Mora Izzy F+ Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with integrated tap function for connector to water filters. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut . Chrome. RSK 8304014 NRF 4290183 Mora Izzy exudes harmony and elegance and enhances even the most beautiful kitchen. Mora Izzy owes its characteristic look to the elegant curves of the pipe. The version shown here is a kitchen mixer with a fixed or swivel spout. You can change the spout from fixed to swivel mode with an easy adjustment on the back of the mixer.
    Opis
    • Single lever mixer with integrated tap function for connector to water filters. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny703062
    • Rodzina produktuKitchen Mixers
    • Grupa produktuMora Izzy
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)337
    • Szerokość (mm)37
    • Głębokość (mm)248
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameMixers or agitators
    • UNSPSC code47101512
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets