Opublikuj swoje produkty
Mora MMIX Kitchen Mixer K7
Mora MMIX Kitchen Mixer K7
    Mora Armatur
    Zarchiwizowane

    Mora MMIX Kitchen Mixer K7

    Kitchen mixer with soft closing and U-spout. Adjustable flow control and temperature limiter. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Energy class C. Chrome. RSK 8318374 732050.TT With Turbo-Jet function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Lead free. Energy class C. Chrome. RSK 8318407 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Opis
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Lead Free material. Hole diameter Ø32-37 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny732050
    • Rodzina produktuKitchen Mixers
    • Grupa produktuMora MMIX II
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)368
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)237
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameMixers or agitators
    • UNSPSC code47101512
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures