Opublikuj swoje produkty
Mora MMIX W5 Kitchen mixer
Mora Armatur
Zarchiwizowane

Mora MMIX W5 Kitchen mixer

Wall mounted kitchen mixer with spout outlet up. Eco and soft closing function. 160 c/c. 4MS approved brass. Chrome. RSK 8309029 753051 150 c/c. Chrome. RSK 8309030 NRF 4290197 LVI 6261205 VVS 727005604 753051.DB 150 c/c. Incl. s-connection (2x701001). Chrome. VVS 727005634 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
Opis
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny753050
  • Rodzina produktuKitchen Mixers
  • Grupa produktuMora MMIX II
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures