Opublikuj swoje produkty
LAVA V Wash basin
LAVA V Wash basin
    Mora Armatur

    LAVA V Wash basin

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    A generous, low-profile design that opens up your vanity area and lets it breathe. Made from our tactile and durable mineral composite, with a thick rim for added presence.

    Article number: 952005

    Opis
      • Mineral composite
      • Width: 500 mm
      • Depth: 350 mm
      • Height: 124 mm
      • Weight: 9 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny952005
    • Rodzina produktuX Collection
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)124
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa