Opublikuj swoje produkty
LAVA III Wash basin - medium
LAVA III Wash basin - medium
LAVA III Wash basin - medium
    Mora Armatur

    LAVA III Wash basin - medium

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless wash basins.

    A generous, low-profile design that opens up your vanity area and lets it breathe. Made from our tactile and durable mineral composite, with a thick rim for added presence.

    Article number: 952007

    Opis
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 600 mm
      • Depth: 350 mm
      • Height: 171 mm
      • Weight: 11 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny952007
    • Rodzina produktuX Collection
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)171
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment