Opublikuj swoje produkty
LAVA IX Wash basin
LAVA IX Wash basin
LAVA IX Wash basin
    Mora Armatur

    LAVA IX Wash basin

    MORA LAVA IX

    The LAVA Wash Basin IX is the perfect complement to our LAVA Freestander Bath IX, with the same geometric, three-dimensional exterior and seamless, flowing interior lines.

    About the collection

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    mooth and elegant, the LAVA Wash Basin X combines effortlessly with the Mora Freestander Bath X. Its proportions are welcoming and contemporary with a minimal silhouette that works with a multitude of styles.

    About the collection

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    Article number: 952009.22

    Opis
      • Mineral composite with a textural form
      • Width: 560 mm
      • Deep: 370 mm
      • Height: 150 mm
      • Basin waste sold seperately
      • Weight: 11 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny952009-22
    • Rodzina produktuX Collection
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-02-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)560
    • Głębokość (mm)370
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment