Opublikuj swoje produkty
CARA I, mirror
CARA I, mirror
    Mora Armatur
    Zarchiwizowane

    CARA I, mirror

    Minimal design, with concealed LED framing and optional Bluetooth speaker system in a package that gives atmospheric a new meaning.

    Cara shares a similar design to our Solo I, with a touch-controlled LED frame behind white acrylic which surrounds the mirror. Cara’s lighting can be adjusted in brightness and tone to enhance the atmosphere of your space. Its function can be further enhanced with the addition of built-in Bluetooth speakers for the ultimate in mood spaces.

    Article number: 953112 Size: 800 x 800 mm

    Opis
      • 800 x 800 mm
      • Frame with one piece acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny953112
    • Rodzina produktuX Collection
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment