Opublikuj swoje produkty
AB-R SLIM BALUSTRADA
AB-R SLIM BALUSTRADA
AB-R SLIM BALUSTRADA
AB-R SLIM BALUSTRADA
AB-R SLIM BALUSTRADA
AB-R SLIM BALUSTRADA
AB-R SLIM BALUSTRADA
AB-R SLIM BALUSTRADA
    Morad

    AB-R SLIM BALUSTRADA

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(7 recenzje)

    AB-R SLIM to system balustrad słupkowych stworzony w odpowiedzi na sugestie projektantów i architektów. Charakteryzuje się minimalistycznym designem, osiągniętym poprzez smukłe profile słupków i poręczy. Dzięki temu przypomina balustrady stalowe, ale nie posiada nieestetycznych spoin spawalniczych. Podobnie jak inne systemy balustrad Morad, AB-R SLIM został zaprojektowany tak, aby zapewnić funkcjonalność i maksymalne bezpieczeństwo użytkowania balkonu, mimo mniejszych przekrojów profili.

    Profile wykonane są z wytłaczanego aluminium, malowanego proszkowo na dowolny kolor RAL, a elementy złączne ze stali nierdzewnej, co gwarantuje odporność na korozję we wszystkich częściach balustrady.

    Montaż jest szybki i łatwy dzięki łączeniom skręcanym lub nitowanym na malowanych profilach, co eliminuje konieczność spawania. Standardowe profile dostępne są w długości 6 metrów, jednak w przypadku większych projektów istnieje możliwość zamówienia profili o dowolnej długości, co minimalizuje odpady materiałowe i optymalizuje koszty.

    Balustrada jest wyjątkowo odporna na warunki atmosferyczne i przez cały okres użytkowania nie wymaga konserwacji.

    Opis
      • Wymiary słupka: 20 x 56 mm
      • Wymiary poręczy: 20 x 60 mm
      • Wymiary tralek: 15 x 45 mm lub 20 x 20 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyab-r-slim-railing
    • Rodzina produktuBalustrady
    • Grupa produktuAB-R SLIM
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEG019740
    • Nazwa ETIMRail (profiles)
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka