Opublikuj swoje produkty
AZ-45 Drzwi Dwuskrzydłowe
Morad

AZ-45 Drzwi Dwuskrzydłowe

AZ-45 to nowoczesny system aluminiowy przeznaczony do budowy wewnętrznych elementów architektonicznych, które nie wymagają izolacji termicznej. System umożliwia wykonanie ścianek działowych, okien i drzwi, w tym drzwi przesuwnych, wahadłowych, składanych i automatycznych, a także wiatrołapów, witryn, kas, giętych konstrukcji i innych.

Głębokość konstrukcyjna profili wynosi 52,6 mm dla skrzydeł okiennych i 44,6 mm dla pozostałych elementów. System oferuje profile przystosowane do tradycyjnych nawierzchniowych zawiasów oraz profile z rowkiem Euro do zawiasów wrębowych.

System obsługuje szeroki zakres wypełnień o grubościach od 2 do 30 mm. Mogą to być pojedyncze lub zespolone szkło, panele warstwowe, poliwęglan (komorowy lub lity), płyty meblowe oraz blachy stalowe lub aluminiowe (w połączeniu z poliuretanem, polistyrenem lub twardą wełną mineralną). W zależności od grubości wypełnienia dobierane są odpowiednie listwy przyszybowe i uszczelki z syntetycznego kauczuku EPDM, zapewniające bezpieczny montaż.

Opis
    • MAKSYMALNE WYMIARY SKRZYDŁA: 1200 mm x 2360 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaz-45-door-double
  • Rodzina produktuOkna & Drzwi
  • Grupa produktuAZ-45
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-20
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)45
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Kod ETIMEC003534
  • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 13 13
  • OmniClass TitleAluminum Doors

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka
Albania
Afganistan
Bahamy
Algieria
Andora
Arabia Saudyjska
Dominikana
Egipt
Austria
Armenia
Grenlandia
Kenia
Belgia
Azerbejdżan
Haiti
Libia
Białoruś
Chiny
Jamajka
Maroko
Bośnia i Hercegowina
Gruzja
Kanada
Tunezja
Bułgaria
Irak
Kuba
Chorwacja
Iran
Stany Zjednoczone
Cypr
Jemen
Czarnogóra
Jordania
Czechy
Katar
Dania
Kazachstan
Estonia
Kirgistan
Finlandia
Kuwejt
Francja
Mongolia
Gibraltar
Oman
Grecja
Pakistan
Guernsey
Syria
Hiszpania
Tadżykistan
Holandia
Turcja
Irlandia
Turkmenistan
Islandia
Uzbekistan
Jersey
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia Pólnocna
Malta
Man
Mołdawia
Monako
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Svalbard
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Watykan
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Wyspy Alandzkie
Wyspy Owcze
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit