Opublikuj swoje produkty
AZ-45 Drzwi Dwuskrzydłowe Otwierane na Zewnątrz
AZ-45 Drzwi Dwuskrzydłowe Otwierane na Zewnątrz
    Morad

    AZ-45 Drzwi Dwuskrzydłowe Otwierane na Zewnątrz

    AZ-45 to nowoczesny system aluminiowy przeznaczony do budowy wewnętrznych elementów architektonicznych, które nie wymagają izolacji termicznej. System umożliwia wykonanie ścianek działowych, okien i drzwi, w tym drzwi przesuwnych, wahadłowych, składanych i automatycznych, a także wiatrołapów, witryn, kas, giętych konstrukcji i innych.

    Głębokość konstrukcyjna profili wynosi 52,6 mm dla skrzydeł okiennych i 44,6 mm dla pozostałych elementów. System oferuje profile przystosowane do tradycyjnych nawierzchniowych zawiasów oraz profile z rowkiem Euro do zawiasów wrębowych.

    System obsługuje szeroki zakres wypełnień o grubościach od 2 do 30 mm. Mogą to być pojedyncze lub zespolone szkło, panele warstwowe, poliwęglan (komorowy lub lity), płyty meblowe oraz blachy stalowe lub aluminiowe (w połączeniu z poliuretanem, polistyrenem lub twardą wełną mineralną). W zależności od grubości wypełnienia dobierane są odpowiednie listwy przyszybowe i uszczelki z syntetycznego kauczuku EPDM, zapewniające bezpieczny montaż.

    Opis
    • MAKSYMALNE WYMIARY SKRZYDŁA: 1200 mm x 2360 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyaz-45-double-door-outward-opening
    • Rodzina produktuOkna & Drzwi
    • Grupa produktuAZ-45
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003535
    • Nazwa ETIMInterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka