Opublikuj swoje produkty
ELIPTIC MS-97 Lamele Przeciwsłoneczne
Morad

ELIPTIC MS-97 Lamele Przeciwsłoneczne

Lamele Przeciwsłoneczne MS-97

Zastosowanie:
System ELIPTIC MS-97 Morad to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do tworzenia ścian i daszków lamelowych, zapewniających skuteczną ochronę przeciwsłoneczną oraz estetyczne wykończenie elewacji budynków. Dzięki unikalnemu półeliptycznemu kształtowi lameli, system ten doskonale sprawdza się w obiektach komercyjnych, biurowych oraz mieszkalnych, gdzie istotne są zarówno funkcjonalność, jak i walory estetyczne.

Półeliptyczny kształt lameli zapewnia optymalny balans między przepuszczalnością światła a ochroną przed słońcem, jednocześnie umożliwiając swobodny przepływ powietrza. Dzięki temu system ELIPTIC MS-97 przyczynia się do poprawy komfortu termicznego wewnątrz budynków oraz redukcji kosztów związanych z klimatyzacją.

Montaż:
Lamele montowane są na specjalnych uchwytach, które umożliwiają łatwą i szybką instalację zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Konstrukcja systemu pozwala na dostosowanie kąta nachylenia lameli do indywidualnych potrzeb projektu, co zwiększa efektywność ochrony przeciwsłonecznej oraz wpływa na estetykę fasady.

Kolorystyka:
Profile aluminiowe dostępne są w pełnej palecie kolorów RAL, w wersji surowej lub anodowanej, co pozwala na idealne dopasowanie systemu do charakteru i stylu budynku.

Zastosowanie w budownictwie:
System ELIPTIC MS-97 znajduje zastosowanie w różnorodnych obiektach architektonicznych, gdzie kluczowe znaczenie mają nowoczesny design oraz funkcjonalność. Dzięki swojej wszechstronności i estetyce, system ten jest chętnie wykorzystywany w projektach biurowców, centrów handlowych, budynków użyteczności publicznej oraz luksusowych apartamentowców.

Opis
      • Rozstaw lameli: 99 mm
      • Przekrój wizualny: 28%
      • Powierzchnia czynna: 52%

      Maksymalny rozstaw uchwytów dla montażu pionowego:

      • 1400 mm dla obciążenia 600 Pa
      • 1500 mm dla obciążenia 500 Pa

      Maksymalny rozstaw uchwytów dla montażu poziomego: 1200 mm dla obciążenia 600 Pa
      Standardowa długość profili: 6000 mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymorad-eliptic-ms97-sun-louvres
  • Rodzina produktuLamele
  • Grupa produktums-97
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC011406
  • Nazwa ETIMFaçade louver
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka