System lameli prostokątnych MR-100
Zastosowanie: System MR-100 Morad to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do stałych osłon fasadowych, wykonanych z wytłaczanych profili aluminiowych. Lamele te są montowane na konstrukcjach stalowych i służą do osłaniania budynków oraz redukcji nasłonecznienia wnętrz, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych związanych z klimatyzacją. Dodatkowo, system ten może być stosowany jako osłona urządzeń technicznych na dachach, takich jak klimatyzatory.
Konstrukcja i parametry:
Wymiary lameli: 100 x 20 mm.
Długość profili: Standardowo 6000 mm, z możliwością dostosowania na zamówienie.
Montaż: Lamele mogą być montowane na zaślepkach pod kątem 0°, 45° i 75°, a także na zaślepkach z ramieniem, umożliwiając regulację kąta nachylenia od 0° do 90°. Montaż możliwy jest zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym, na konstrukcjach aluminiowych, stalowych lub drewnianych.
Wykończenie powierzchni: Profile dostępne są w wersji surowej, anodowanej lub malowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL, co pozwala na dopasowanie do estetyki budynku.
Funkcjonalność: System MR-100 skutecznie redukuje ilość światła słonecznego docierającego do wnętrza budynku, co przekłada się na poprawę komfortu termicznego oraz obniżenie kosztów związanych z chłodzeniem pomieszczeń.
Zastosowanie w budownictwie: System lameli prostokątnych MR-100 znajduje zastosowanie w różnorodnych obiektach, takich jak budynki biurowe, komercyjne, użyteczności publicznej oraz mieszkalne.
Dodatkowe informacje oraz szczegółowe dane techniczne dostępne są na stronie producenta: Morad – Systemy Aluminiowe
Dostępny w krajach:
| Europa | Azja | Ameryka północna | Afryka |
|---|---|---|---|
Albania | Afganistan | Bahamy | Algieria |
Andora | Arabia Saudyjska | Dominikana | Egipt |
Austria | Armenia | Grenlandia | Kenia |
Belgia | Azerbejdżan | Haiti | Libia |
Białoruś | Chiny | Jamajka | Maroko |
Bośnia i Hercegowina | Gruzja | Kanada | Tunezja |
Bułgaria | Irak | Kuba | |
Chorwacja | Iran | Stany Zjednoczone | |
Cypr | Jemen | ||
Czarnogóra | Jordania | ||
Czechy | Katar | ||
Dania | Kazachstan | ||
Estonia | Kirgistan | ||
Finlandia | Kuwejt | ||
Francja | Mongolia | ||
Gibraltar | Oman | ||
Grecja | Pakistan | ||
Guernsey | Syria | ||
Hiszpania | Tadżykistan | ||
Holandia | Turcja | ||
Irlandia | Turkmenistan | ||
Islandia | Uzbekistan | ||
Jersey | Zjednoczone Emiraty Arabskie | ||
Liechtenstein | |||
Litwa | |||
Łotwa | |||
Luksemburg | |||
Macedonia Pólnocna | |||
Malta | |||
Man | |||
Mołdawia | |||
Monako | |||
Niemcy | |||
Norwegia | |||
Polska | |||
Portugalia | |||
Rosja | |||
Rumunia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Słowacja | |||
Słowenia | |||
Svalbard | |||
Szwajcaria | |||
Szwecja | |||
Ukraina | |||
Watykan | |||
Węgry | |||
Wielka Brytania | |||
Włochy | |||
Wyspy Alandzkie | |||
Wyspy Owcze |