Opublikuj swoje produkty
MORAD MP-17 – Szklane drzwi przesuwne
MORAD MP-17 – Szklane drzwi przesuwne
MORAD MP-17 – Szklane drzwi przesuwne
MORAD MP-17 – Szklane drzwi przesuwne
    Morad

    MORAD MP-17 – Szklane drzwi przesuwne

    MORAD MP-17 to aluminiowy system szklanych drzwi przesuwnych do pergoli, ogrodów zimowych oraz zabudów tarasów, balkonów i loggii. Duże przeszklenia bez widocznych ram zapewniają dostęp światła i otwarty widok, jednocześnie osłaniając przestrzeń przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi.

    System obejmuje aluminiowe prowadnice oraz przesuwne skrzydła ze szkłem hartowanym ESG 10 mm. Dolne wózki jezdne umożliwiają płynny i cichy przesuw, a ryglowanie zabezpiecza skrzydła w pozycji zamkniętej. Konstrukcja pozwala na zastosowanie układów jedno- i wielotorowych, z maksymalnie pięcioma skrzydłami na jedną stronę.

    MP-17 współpracuje z systemami MORAD AD-50 i SkyView oraz konstrukcjami indywidualnymi wyposażonymi w dedykowane profile.

    Opis
      • Materiał profili: aluminium.
      • Szklenie: szkło hartowane ESG, 10 mm.
      • Maksymalna wysokość skrzydła: 2600 mm.
      • Szerokość skrzydła: 400–1300 mm; zalecana minimum 600 mm.
      • Maksymalna długość szyny: 6500 mm.
      • Liczba skrzydeł: do 5 na stronę.
      • Regulacja wysokości skrzydła: do 8 mm.
      • Szczelina między szybami: 10,4 mm.
      • Odwodnienie: otwory w szynie dolnej.
      • Szkło zgodne z PN-EN 12150.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymp-17-sliding-glass-doors
    • Rodzina produktuOkna & Drzwi
    • Grupa produktuAZ-45
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-11-10
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)45
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003534
    • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka
    Albania
    Afganistan
    Bahamy
    Algieria
    Andora
    Arabia Saudyjska
    Dominikana
    Egipt
    Austria
    Armenia
    Grenlandia
    Kenia
    Belgia
    Azerbejdżan
    Haiti
    Libia
    Białoruś
    Chiny
    Jamajka
    Maroko
    Bośnia i Hercegowina
    Gruzja
    Kanada
    Tunezja
    Bułgaria
    Irak
    Kuba
    Chorwacja
    Iran
    Stany Zjednoczone
    Cypr
    Jemen
    Czarnogóra
    Jordania
    Czechy
    Katar
    Dania
    Kazachstan
    Estonia
    Kirgistan
    Finlandia
    Kuwejt
    Francja
    Mongolia
    Gibraltar
    Oman
    Grecja
    Pakistan
    Guernsey
    Syria
    Hiszpania
    Tadżykistan
    Holandia
    Turcja
    Irlandia
    Turkmenistan
    Islandia
    Uzbekistan
    Jersey
    Zjednoczone Emiraty Arabskie