Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Mosa Terra Beige&Brown - Dark Grey Brown - Floor tile surface

Odniesienie unikalne: pt2445-floor
Producent: Mosa
Rodzina produktu: Tiles
Grupa produktu: Non Glazed Porcelain Tiles EN14411 B1a
Data publikacji: 2017-06-16
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)

Gradations of beige and brown in three colour types. Combine colours and sizes to create a lively tile pattern with distinctive lines.

Terra Beige & Brown consists of twelve hues: four grey-brown hues, four yellow-brown hues, and four reddish-brown hues that transition from light to dark. The powder matt finish gives these tiles a unique look. 

 *This is a pre-made surface pattern for floor or wall. The native software files offer infinite textures for optimal modelling and visualisations. This pattern can be customized with the Mosa Pattern Generator tool

PT: PT2445
GR: GR003-007
PRODUCT: (%/m2)
01: 265 V 015060 = 45.95%
02: 265 V 010060 = 21.62%
03: 265 V 005060 = 32.43%
THICKNESS: 12 mm


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Netherlands
Wyprodukowane w: Netherlands

Kategoria BIMobject: Podłogi - Płytki
Klasyfikacja IFC: Floor
Nazwa UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Kod UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Kod: L533
Uniclass 1.4 Opis: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Opis: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Opis: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 80-96-19
NBS Reference Opis: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numer OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Tytuł OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes

BIMobject®