Opublikuj swoje produkty
Cromie 15x15
Mosaico+

Cromie 15x15

CROMIE COLLECTION Glass mosaics consisting of a mix of square chips, arranged at random, with a variety of finishes (iridescent, glazed, gleaming, deep, corrugated, glossy, matt, gilded...) with the chip dimensions changing depending on the size: 10x10, 15x15 and 20x20 all with 4 mm thickness, and 23x23 with thickness of 8 mm. The chips are mounted on glass fibre mesh.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCromie-15x15
  • Rodzina produktuCromie
  • Grupa produktuMosaic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-04-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)327
  • Szerokość (mm)327
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Mozaika
  • Klasyfikacja IFCPowierzchnia
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMosaic tiles

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka