Opublikuj swoje produkty
Bench simple
Bench simple
Bench simple
Bench simple
Bench simple
    moveart GmbH

    Bench simple

    Playsculpture simple

    The «simple» offers seating for five people or a space for one person on which to lounge. To support the head and elevate the feet, the up- per and lower ends are gently tilted upwards. At the same time, the playful design of the bench lends its own charisma but does not disrupt existing landscapes.

    Design:

    All objects originate from a single form – the so-called double helix, the form of the DNA strands of
    all living things. They thus have an energising and harmonising effect on people and the environment.

    Material:

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety:

    All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    Opis
    • Length: 236 cm
      Width: 50 cm
      Height: 69cm
      Weight: 90 kg
      Freestanding availableNumber of foundations: 2Construction time (approx.):2 pers. à 1,5 hrs.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysimple
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)690
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)2360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)90
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-11 29 21 13
    • OmniClass TitleGarden Ornaments

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna Azja
    Andora
    Australia
    Kanada
    Japonia
    Austria
    Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych