Opublikuj swoje produkty
Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

4.0 z 5 gwiazdek4.0(8 recenzje)

mtu 1600 series generator sets perform at the highest level and cover the power range from 750 to 900kWe. With a robust design and optimal fuel consumption, our diesel generator sets are trusted by customers around the world.

Product Highlights:

  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Cutting-edge emissions control
  • Compliant with industry codes & standards
  • The generator set fulfills performance per ISO 8528 and offers 100% load acceptance according to NFPA 110
  • Permanent magnet excitation system for generator as standard for improved transient response
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Compliant with industry codes & standards
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymtu-12V1600-DS1000-Prime_Standby-Power
  • Rodzina produktuElectrical Generator Sets
  • Grupa produktuDiesel Generator Sets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Generator prądu i oświetlenie
  • Klasyfikacja IFCGenerator elektryczny
  • Kod ETIMEC002823
  • Nazwa ETIMPower generator
  • UNSPSC nameDiesel generators
  • UNSPSC code26111601
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa