Opublikuj swoje produkty
Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758

Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758

4.8 z 5 gwiazdek4.8(9 recenzje)

Series 758 Cast Iron Flanged Y Strainers are used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. This Class 125 Y strainer has a cast iron body and 304 stainless steel screens. Features tapered seats in both the body and cover flange retain screen and prevent particle bypass.

Opis
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Tapered seats in both the body and cover flange retain screen and prevent particle bypass
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
    • Sizes 3⁄4 in. – 24 in. (20 – 600 mm)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6111
  • Rodzina produktuStrainers
  • Grupa produktuY Strainers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-05-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone