Opublikuj swoje produkty
GT1175 Automatic All Glass Sliding Door
GT1175 Automatic All Glass Sliding Door
GT1175 Automatic All Glass Sliding Door
GT1175 Automatic All Glass Sliding Door

    GT1175 Automatic All Glass Sliding Door

    The GT1175 All Glass Sliding Door eliminates vertical framing for a sleek, contemporary look. The low-profile bottom rail allows a larger, unobstructed view that’s perfect for enhancing an attractive lobby or well-manicured grounds. The GT1175 All Glass is equipped with sensor systems that comply with ANSI A156.10. The GT1175 All Glass Sliding Door is a seamless automatic door entrance solution.

    Features

    • Motorized belt-drive for silent operation
    • Opus Control is engineered to withstand challenging environmental and weather conditions.
    • Three rocker switches and an optional keyed switch system offer easy door control
    • Integral flush glaze framing systems provide a more attractive appearance and a larger clear viewing area
    • Large urethane door rollers for smooth and long lasting operation
    • Superior double mohair thermal brush on center style of doors provides continuous moisture break
    • Adjustable thermal brush system on the bottom of the door adds extra life
    • Extra duty anodized roller track for long lasting durability
    • Meets ANSI Standard 156.10 for power-operated pedestrian doors. UL and ULC approved.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyall-glass-sliding-door-gt1175
    • Rodzina produktuSliding Doors
    • Grupa produktuSliding Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-12-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi automatyczne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit