Opublikuj swoje produkty
VGR Valve
Nacobre

VGR Valve

4.2 z 5 gwiazdek4.2(17 recenzje)
Threaded globe valve.
Opis
    • Maximum operating pressure: 7.0 kg / cm2 (100PSI)
    • Applications: Water, Domestic use
    • Connection: Thread for NPT female tube
    • VGR - 13: ½” (13 mm)
    • VGR - 19: ¾” (19 mm)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvgr
  • Rodzina produktuNacobre Construcción
  • Grupa produktuVálvulas
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-06-04
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wMeksyk
  • Wyprodukowano wMeksyk
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriptionValve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGeneral-Duty Valves for Plumbing Piping
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD2020
  • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone