Opublikuj swoje produkty
Komodo Pouf
Komodo Pouf
    Nardi

    Komodo Pouf

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(7 recenzje)

    Komodo pouf in fiberglass resin with padded elements.
    It can also be configured as a central or end element in larger customised compositions available for the Komodo modular sofa collection.  Design: Raffaello Galiotto.

    Opis
    • Nardi’s great novelty for 2018 is a modular sofa, with a fiber-glass resin frame

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykomodo-pouf
    • Rodzina produktuKomodo
    • Grupa produktuPouf
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-10-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyWłókno szklane
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment