Opublikuj swoje produkty
Thru-The-Wall Condensing units - 1000 Series
Thru-The-Wall Condensing units - 1000 Series
Thru-The-Wall Condensing units - 1000 Series
Thru-The-Wall Condensing units - 1000 Series

    Thru-The-Wall Condensing units - 1000 Series

    Now available with R-32! Our line of split-system condensing units have a capacity range of 1.5 to 2.5 tons. Condensing units are offered in four different cabinet sizes to fit applications with minimum modifications to the existing opening.

    Features

    • Units are compatible with NCP Air Handlers, Coils or certain other air handlers with ECM motors 
    • Available in 1.5 to 2.5 ton sizes 
    • Heavy-duty water resistant cabinet 
    • R-454B or R-32 high efficiency compressor 
    • Easy access to condenser fan 
    • High efficiency condenser fan motor 
    • High efficiency condenser coil 
    • Brass services valves

    Why Thru-the Wall?

    • Easily serviced in any weather 
    • Less expensive installations 
    • Ground clutter elimination 
    • No theft or vandalism 
    • Less refrigerant charge 
    • No roof penetration 
    • Short copper tube runs 
    • Separate meter savings 
    • Better appearance (you can customize the grille/register)

    All of our units are rated per the DOE Standard and are perfect for new multi-family apartment projects.

    Proudly Made in the USA

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnythru-the-wall-condensing-unit-1000-series-cooling
    • Rodzina produktuThru-The-Wall Split System
    • Grupa produktuCondensing Units
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)28.78
    • Szerokość (cale)26.25
    • Głębokość (cale)18.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)165
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCentral HVAC Equipment

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone