Opublikuj swoje produkty
Cushion

Cushion

3.5 z 5 gwiazdek3.5(10 recenzje)

Spruce up your space and transform it into a comfortable new way to work. Prop yourself up with a wedge pillow and stretch out on the comfort of a cushion. Use these options alone, or together, in universal environments to add comfort and functionality.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycushion
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuCushions
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_20
  • Uniclass 2015 DescriptionCushions
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 37 11 15
  • OmniClass TitleCushions
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings