Opublikuj swoje produkty
NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold
Navien

NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold

• Navien’s NFB and NFB-H primary manifold kits are system matched for fast installations and maximum efficiency.

Opis
  • Model GFFM-MSOZUS-002

    Height 20.25"

    Width 18.2"

    Depth 4.17"

    Weight 9 lb.

    Connection Type FNPT | Stub-outs

    Connection Size (Ø) 1 1/4" | 1/4" | 3/4" | 1/2"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGFFM-MSOZUS-002
  • Rodzina produktuPlumbing, Boiler Accessories, Manifolds
  • Grupa produktuPrimary Boiler Manifolds
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wKorea Południowa
  • Wyprodukowano wKorea Południowa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury