Opublikuj swoje produkty
NFB‑301C Commercial Condensing High-Efficiency Boiler
Navien
Zarchiwizowane

NFB‑301C Commercial Condensing High-Efficiency Boiler

• 97.5% TE Industry Leading Thermal Efficiency

• Patented stainless steel fire tube heat exchanger

• 160 PSI maximum operating pressure

• Advanced controls with an intuitive 7” color display

• Up to 15:1 TDR (turndown ratio)

• BAS communication capability

• Common vent up to 4 and cascade up to 32 units

• Top & bottom piping

Opis
  • Model NFB-301C

    Heating Capacity 20,000-301,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.98

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 25.1"

    Height 32.8"

    Depth 22.3"

    Weight 243 lb.

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 160 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 1 1/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNFB-301C
  • Rodzina produktuBoilers, Commercial
  • Grupa produktuCommercial Condensing High‑Efficiency Boilers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wKorea Południowa
  • Wyprodukowano wKorea Południowa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kotły