Opublikuj swoje produkty
Choice 258
Choice 258
Choice 258
Choice 258

    Choice 258

    Inviting and secure armchair with rounded shapes that gives an embracing feeling. Armrests that are easy to grip and a correct seating height simplifies for older people. It is possible to have different fabrics on the cushions and the frame, gives the opportunity to come up with individual and unique expressions.
    Opis
    • All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnychoice-258
    • Rodzina produktuChoice
    • Grupa produktuFurniture / Easy chair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)950
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble