Opublikuj swoje produkty
Elin 357
Elin 357
Elin 357

    Elin 357

    Elin low armchair is easy to furnish due to its classic design and high level of comfort. Elin is produced in birch with crossed laths in the frame. The fabric of the cushions are removable so it can easily be washed or replaced. The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments.
    Opis
    • Elin is available as clear lacquered or as stained. The Ellinor series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelin-357
    • Rodzina produktuElin
    • Grupa produktuFurniture / Easy chair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)820
    • Szerokość (mm)710
    • Głębokość (mm)720
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble