Opublikuj swoje produkty
Elin 358
Elin 358
Elin 358

    Elin 358

    Elin two seater sofa is easy to furnish due to its classic design and high level of comfort. Elin is produced in birch with crossed laths in the frame. The fabric of the cushions are removable so it can easily be washed or replaced
    Opis
    • The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments. Elin is available as clear lacquered or as stained.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelin-358
    • Rodzina produktuElin
    • Grupa produktuFurniture /Sofa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)820
    • Szerokość (mm)1350
    • Głębokość (mm)720
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble