Opublikuj swoje produkty
Ellinor 366
Ellinor 366
Ellinor 366

    Ellinor 366

    Ellinor is a high, comfortable armchair for social areas that demand a high level of comfort. Ellinor is produced in birch with classic laths in the frame and is available as clear lacquered or stained. The fabric of the cushions are removable so it can easily be washed or replaced. The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments.
    Opis
    • Ellinor is available as clear lacquered or as stained. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyellinor-366
    • Rodzina produktuEllinor
    • Grupa produktuFurniture / Easy chair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1060
    • Szerokość (mm)670
    • Głębokość (mm)720
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)19
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble