Opublikuj swoje produkty
Ellinor 367
Ellinor 367

    Ellinor 367

    Ellinor low armchair fits in many situations and environments with its classic design and nice comfort. The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments. Ellinor is produced in birch with clasic laths and is available as clear lacquered or as stained. The fabric on the cushions is removable and can be washed or replaced.
    Opis
    • Ellinor is available as clear lacquered or as stained. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyellinor-367
    • Rodzina produktuEllinor
    • Grupa produktuFurniture / Easy chair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)820
    • Szerokość (mm)710
    • Głębokość (mm)720
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
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
    Podobne produkty