Opublikuj swoje produkty
Ellinor 910
Ellinor 910

    Ellinor 910

    A sideboard in birch, lockable doors and two movable shelf. The sideboard sits on a plinth panel with four legs.

    The sideboard is also available together with a top cabinet with glass doors, article number 911.

    Ellinor storage unit goes very well together with the sofa series Ellinor and Elin.


    Opis
    • Available in birch, clear lacquer or white stain. 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyellinor-910
    • Rodzina produktuEllinor
    • Grupa produktuStorage Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)950
    • Szerokość (mm)880
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble