Opublikuj swoje produkty
Ellinor 911
Ellinor 911

    Ellinor 911

    The cabinet has lockable glass doors, two movable shelves and lighting. The top of the cabinet has nice woodwork details that gives it a very elegant look.

    Ellinor top cabinet with glass doorsstorage unit goes very well together with Ellinor 910 and sofa series Ellinor and Elin.

    Opis
    • Available in birch, clear lacquer or white stain. 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyellinor-911
    • Rodzina produktuEllinor
    • Grupa produktuStorage Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)990
    • Szerokość (mm)880
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)43
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble