Opublikuj swoje produkty
Freja 237

Freja 237

Functional easy chair with stepless reclining seat that comes with wheels and footrest. Produced in birch. Seat and back with removable fabric.The handle that adjusts the reclining function is available on both sides of the chair. Freja fits very nicely in care homes.
Opis
  • Armrest and side cover as well as neck cushion are available as optional extra. Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfreja-237
  • Rodzina produktuFreja
  • Grupa produktuFunctional easy chair
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1120
  • Szerokość (mm)690
  • Głębokość (mm)850
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyTkanina
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wLitwa
  • Waga netto (kg)24
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
  • Klasyfikacja IFCMeble