Opublikuj swoje produkty
Freja 337-1
Freja 337-1

    Freja 337-1

    Freja three seater sofa has a plain albut elegant frame in birch wood. It has visible horisontal laths in the back. Seat and back cushion is available with removable fabric, which makes it easy to wash. Available with armrest and side cover as optional extra. Fits nicely in waiting areas and in social areas.
    Opis
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfreja-337
    • Rodzina produktuFreja
    • Grupa produktuFurniture /Sofa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)840
    • Szerokość (mm)1730
    • Głębokość (mm)730
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)36
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble