Opublikuj swoje produkty
Jackie 538
Jackie 538
Jackie 538

    Jackie 538

    The footstool to match Jackie 536. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. The upholstery is removable. Rubber weave is available as optional extra.
    Opis
    • The frame is available as clear lacquered or as stained
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjackie-538
    • Rodzina produktuJackie
    • Grupa produktuFunctional easy chair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)410
    • Szerokość (mm)530
    • Głębokość (mm)340
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble